เผยแพร่สินค้าของคุณ
HPdens
Cosmogas

HPdens

Hybrid system: gas boiler + heat pump

Product benefits:

-Turndown ratio 1÷3,2

-Sealed chamber insulation

-Compact dimensions, floor standing or built-in installation

-Integrated air to water heat pump

-150 litres tank for heat pump

สเปคสินค้า
  • HDS 15 description:

    4-STAR certified efficiency (92/42/CEE)

    Efficiency at 30% partial load or intermediate: 108%

    Weighted emissions: CO = 8 p.p.m./NOx = 15 p.p.m.

    Metal fibre premix burner

    Patented AISI 316 L stainless steel water tube heat exchangers with Radial Shared Circulation (R.S.C.)

    Turndown ratio 1:3,2

    Total flame modulation

    Electronic control and HYDROPLUS system

    IP X5D degree of electrical protection

    Antifreeze device

    Sealed chamber and forced draught

    Natural gas and LP gas operating

    Patented COSMOMIX air/gas ratio and combustion control

    Low water pressure protection

    Flue back preventer

    Visualization through display of outdoor, boiler, sanitary circuit temperatures

    Auto diagnostic of all components and functions

    PC serial connection for diagnostic

    Automatic pump unlock system

    From 1 to 3 heating circuits

    Outdoor temperature sensor

    150 liters storage tank

    Heating control according to the outdoor temperature

    Natural gas to LP gas conversion kit

    Range Rated certified heating modulation

    Integrated air to water heat pump, 2,58 kW thermal power

    COP 4,37 with air DB7/WB6 °C, water 35/30 °C

    Hot gas defrosting

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HDS
  • Product familyHybrid systems for home applications
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High efficiency hybrid systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2010
  • กว้าง (มิลลิเมตร)830
  • ความลึก (มิลลิเมตร)390
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)215
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)