เผยแพร่สินค้าของคุณ
Solarsplit 6E
Solarsplit 6E
    Cosmogas

    Solarsplit 6E

    Zero space NO-GAS heat pump system, composed of a 150 litre hot water storage tank (technical hot water stainless steel Buffer tank), 50-litre DHW storage tank, split inverter air to water heat pump in R32 that uses renewable air energy to heat, cool and produce domestic hot water in a sustainable way. Photovoltaics and solar thermal winning combination. 

    Avelaible indoors, outdoors and built-in models.


    สเปคสินค้า
    • Solarsplit 6E

      Heat output: 6,50 kW (A7/W35)

      Cooling output: 7,41 kW (A35/W18)

      COP: 4,61 (A7/W35)

      EER: 4,10 (A35/W18)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Solarsplit6E
    • Product familyHeat pump for home applications
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์High efficiency Heat pump
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1970
    • กว้าง (มิลลิเมตร)975
    • ความลึก (มิลลิเมตร)390
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)895
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ปั๊มความร้อน