เผยแพร่สินค้าของคุณ
Solarsplit 9E-12E
Cosmogas

Solarsplit 9E-12E

Zero space NO-GAS heat pump system, composed of a 150 litre hot water storage tank (technical hot water stainless steel Buffer tank), 50-litre DHW storage tank, split inverter air to water heat pump in R32 that uses renewable air energy to heat, cool and produce domestic hot water in a sustainable way. Photovoltaics and solar thermal winning combination. Avelaible indoors, outdoors and built-in models.
สเปคสินค้า
  • Solarsplit 9E

    Heat output: 9,20 kW (A7/W35)

    Cooling output: 9,48 kW (A35/W18)

    COP: 4,47 (A7/W35)

    EER: 4,31 (A35/W18)

    Solarsplit 12E

    Heat output: 11,65 kW (A7/W35

    Cooling output: 9,80 kW (A35/W18)

    COP: 4,35 (A7/W35)

    EER: 3,90 (A35/W18)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Solarsplit9E-12E
  • Product familyHeat pump for home applications
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High efficiency Heat pump
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1970
  • กว้าง (มิลลิเมตร)975
  • ความลึก (มิลลิเมตร)390
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ปั๊มความร้อน