เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sylentia 20T R290
Cosmogas

Sylentia 20T R290

Super silent, innovative, inverter air-to-water monobloc heat pumps for heating, air conditioning and DHW production, with natural R290 refrigerant. Working range: water from 7°C to 75°C, ait from -20°C to +50°C. CIMA advanced electronic platforms completely Made in Italy. Energy efficiency class (ERP) = A+++.

สเปคสินค้า
  • Sylentia 20T

    Max. heating output (A7/W35) = 19,7 kW

    Max. cooling putput (A35/W18) = 21,5 kW

    Max. COP (A7/W35) = 4,97

    Max. EER (A35/W18) = 4,52

    Rated power supply = 400/50/3 V/Hz/Ph

    Max. absorbed power (FLI) = 9,0 kW

    Sound power level (EN 12102) (A7/W35) = 49 dB (A)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sylentia-20t
  • Product familyHeat pump for home applications
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High efficiency Heat pump
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1430
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1350
  • ความลึก (มิลลิเมตร)580
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ปั๊มความร้อน

พื้นที่การขาย

ยุโรป