เผยแพร่สินค้าของคุณ
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ(แบบใช้แบตเตอร์รี่)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ(แบบใช้แบตเตอร์รี่)

1. COTTO CLEAN: Metal Contaminant-Controlled (Lead, Cadmium, Copper, Zinc) 2. Extra Chrome: Plated with 8 Micron Nickel-Chromium
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.COTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4901DC
  • Product familyFaucet & Taps & Mixer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Basin Faucet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)165
  • กว้าง (มิลลิเมตร)42
  • ความลึก (มิลลิเมตร)97.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets