เผยแพร่สินค้าของคุณ
ก๊อกอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ(ใช้ไฟฟ้า)

ก๊อกอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ(ใช้ไฟฟ้า)

1. Extra Chrome: Nickel-Chromium coating thixkness of 8 micron 2. Auto Shut-off 30 seconds 3. Moisture protection 4. Adjustable Aerator - water flow adjustable
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.COTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4918AC
  • Product familyFaucet & Taps & Mixer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Basin Faucet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)143.5
  • กว้าง (มิลลิเมตร)36
  • ความลึก (มิลลิเมตร)123
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets