เผยแพร่สินค้าของคุณ
COTTO ฝักบัวก้านแข็ง  Z74C
COTTO ฝักบัวก้านแข็ง  Z74C

    COTTO ฝักบัวก้านแข็ง Z74C

    มุมมองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี : สินค้าด้านประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน(Circularity)

    คุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : การใช้น้ำลดลง (Reduce Water Consumption) / สามารถเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้หรือมีส่วนประกอบของวัสดุที่เวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recyclable or Recycled Content)

    ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : ฝักบัว COTTO ประหยัดน้ำได้มากกว่า 20% เมื่อเทียบกับฝักบัวทั่วไป ช่วยลดการใช้ทรัพยากรน้ำได้มากขึ้น ฝักบัวอาบน้ำ มีส่วนผสมวัสดุรีไซเคิล อย่างน้อย 13%

    วันที่เริ่มต้น : 22/11/2019

    วันที่หมดอายุ : 22/11/2022

    สเปคสินค้า
    • สินค้าเข้าตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว และ/หรืออาคารเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      หัวข้อที่เข้าตามเกณฑ์การประเมิน มีดังนี้ :

      - ลดการใช้น้ำประปา (Reduce Water Consumption)
      - ฉลากสิ่งแวดล้อม (Environmental label)* Only TREES
      - ส่วนผสมของตะกั่ว (Lead free) ไม่เกิน 0.25% by weight **** Only LEED & WELL

      ฉลากสิ่งแวดล้อม :

      • ฉลากเขียว
      • ฉลากลดคาร์บอน
      • ฉลากลดโลกร้อน
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.COTTO_Fixed_shower__Z74C
    • Product familyShower
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixed Shower
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)114
    • กว้าง (มิลลิเมตร)261
    • ความลึก (มิลลิเมตร)481
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย