เผยแพร่สินค้าของคุณ
COTTO Floor Drain CT6404Z2P(HM)

COTTO Floor Drain CT6404Z2P(HM)

1. Made of Stainless steel 304 2. Flow rate 14 L/Mi 3. Insect scent protection
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.COTTO_Floor-Drain_CT6404Z2P-HM
  • Product familyงานประปา
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Drain
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)44
  • กว้าง (มิลลิเมตร)100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains

พื้นที่การขาย

เอเชีย