เผยแพร่สินค้าของคุณ
ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น
ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น
ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

    ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

    1. Special nozzle: 4 holes in 1nozzle 2. 3 Functions of Shower: Silk Rain, Spray, Nano-Boubble, Mist 3. Button-Switch Technology 4. Adjustable step hunger 5. Easy-clean Technology: Press on back button to clean sediments.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.COTTO_Hand_Shower_ZH023-HM
    • Product familyShower
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand Shower
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)276
    • กว้าง (มิลลิเมตร)130
    • ความลึก (มิลลิเมตร)130
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • OmniClass Number23-31 17 13
    • OmniClass TitleShower Receptors