เผยแพร่สินค้าของคุณ
วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สีดำ

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สีดำ

1. Offer endurance with ceramic valve system 2. Made of high quality brass 3. Jewel finishes : Jewel finishes: color coating with a special process make the bathroom stand out and unique 4. Convenient installation
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.COTTO_Stop_Valve_CT179N-BL-HM
  • Product familyงานประปา
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stop Valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)81
  • กว้าง (มิลลิเมตร)45
  • ความลึก (มิลลิเมตร)45
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets