เผยแพร่สินค้าของคุณ
COTTO Toilet One Piece S-Trap Hercules Curve C101927(CV9)

COTTO Toilet One Piece S-Trap Hercules Curve C101927(CV9)

"""HERCULES CURVE"" One piece toilet, The ingredient of modern and comfort design, come with super seat (comfort size and comfort curve) represent the perfection of stately and beautiful. Super clean with V-Silent flushing technology (Only 4.8 Lpf.) THE CONVENIC by COTTO , Beautiful and Outstanding with slim look (Soft Trapezoid Design) Special Nozzle (Stainless steel nozzle with UV sterilization after each use Extra size for your maximum comfort Warm seat for your relaxing and also improve blood circulation Warm Air Dryer for your refreshed LED Night Light"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.COTTO_Toilet_One_Piece_S-Trap_Hercules_Curve_C101927-CV9
  • Product familyToilet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์One Piece S-Trap
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)450
  • ความลึก (มิลลิเมตร)745
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยไทย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)52.39
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets