เผยแพร่สินค้าของคุณ
COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

"1. “SIMPLY CONNECT” represent the global trend and your personality styling for those who value simplicity and minimalism.(Easily connected with any bathroom element) 2. Two choices for saving water, 3 liters or 4.5 liters. (Save 12.5% more, when compared with 3/6 liters) 3. Ultra clean Plus. Less stain and easy to clean. 4. Urea toilet seat cover soft close (Durable & Anti- Scratch) 5. ""Click Release"" toilet seat, easy to install and remove by only a ""click"""
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.COTTO_Toilet_One_Piece_S-Trap_Simply_Connect_C103327
  • Product familyToilet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์One Piece S-Trap
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)705
  • กว้าง (มิลลิเมตร)375
  • ความลึก (มิลลิเมตร)710
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยไทย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)42.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets