เผยแพร่สินค้าของคุณ
COTTO สุขภัณฑ์สองชิ้น เบน C13442
COTTO สุขภัณฑ์สองชิ้น เบน C13442

    COTTO สุขภัณฑ์สองชิ้น เบน C13442

    มุมมองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี : สินค้าด้านประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน(Circularity)

    คุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : การใช้น้ำลดลง (Reduce Water Consumption)

    ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : สุขภัณฑ์สองชิ้น Dual Flush COTTO 3/4.5 ลิตร ลดการใช้น้ำ 25% (เมื่อเทียบกับสุขภัณฑ์ Dual Flush รุ่นทั่วไปที่ใช้น้ำ 3/6 ลิตร)

    สุขภัณฑ์สองชิ้น Dual Flush COTTO 2.5/4 ลิตรลดการใช้น้ำ 12% (เมื่อเทียบกับสุขภัณฑ์ Dual Flush รุ่นทั่วไปที่ใช้น้ำ 3/6 ลิตร)

    วันที่เริ่มต้น : 18/03/2020

    วันที่หมดอายุ : 18/03/2023

    สเปคสินค้า
    • สินค้าเข้าตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว และ/หรืออาคารเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      หัวข้อที่เข้าตามเกณฑ์การประเมิน มีดังนี้ :

      - ลดการใช้น้ำประปา (Reduce Water Consumption)

      - ฉลากสิ่งแวดล้อม (Environmental label)* Only TREES

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.COTTO_Two_piece_toilet_BEN_C13442
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Two piece
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)770
    • กว้าง (มิลลิเมตร)390
    • ความลึก (มิลลิเมตร)770
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย