เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanitary Toilet Seats COTTO Winnie

Sanitary Toilet Seats COTTO Winnie

- Siphonic Washdown system for clean with 1 flush, 6 liters. - More comfortable with long toilet seat, elongated shape. - Soft close toilet seat, which protects seat cashing.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Sanitary_Toilet-Seats_COTTO_Winnie
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์One piece
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-08-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)735
  • กว้าง (มิลลิเมตร)380
  • ความลึก (มิลลิเมตร)695
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ผลิตโดยไทย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)28.44
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets