เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanitary Toilet Seats COTTO Worth

Sanitary Toilet Seats COTTO Worth

- Beautiful with skirt-design concealing the trap, also easier to clean. - With only 4.8 liters of water, everything is clean with one flush. (Save 25% more, when compared with 6 liters) - Elonggate seat and cover design for your maximun comfort. - Soft closed toilet seat, which protects seat crashing.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Sanitary_Toilet-Seats_COTTO_Worth
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์One piece
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-08-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)770
  • กว้าง (มิลลิเมตร)390
  • ความลึก (มิลลิเมตร)715
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ผลิตโดยไทย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)45.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets