เผยแพร่สินค้าของคุณ
Insulated sill in porcelain
Cover App

Insulated sill in porcelain

Cover App, the patented sill, was created to eliminate the thermal bridge in the presence of marble windowsills, a crucial and difficult solution in the field of building cladding, in particular with a eifs. The thermal bridge is removed applying Cover App on top of the existing sill.
สเปคสินค้า
  • There are many different colours to personalize your sill.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Windowsill_Insulation-Cover-App_Davanzale-Coibentato-In-Gres-Porcellanato
  • Product familyWindowsill
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulation
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded polystyrene (XPS)
  • วัสดุรองPorcelain
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Double Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodePr_25_93_52_28
  • Uniclass 2015 DescriptionExternal extension sills
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 46 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Stops, Stools, and Sills
  • OmniClass Number23-13 21 23 13
  • OmniClass TitleMasonry Sills and Thresholds
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows