เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kabebari Slimline Cladding – Double Round 0.87 x 0.71" | 44 x 18mm
Kabebari Slimline Cladding – Double Round 0.87 x 0.71" | 44 x 18mm
    Covet

    Kabebari Slimline Cladding – Double Round 0.87 x 0.71" | 44 x 18mm

    Kabebari Slimline

    The Slimline design options are dimensionally smaller, sitting less proud from a structure, and characterised by a raised base plate for a shadow line effect that creates the illusion of depth.

    Most suited for installations where weight restrictions are a consideration such as in garage installations, or where real estate is limited, or a lightweight aesthetic is desired.

    The slimline batten covers are wrapped to 3 sides. The base plate is available in mill-finish aluminium only.

    Most suited for applications where a small batten aesthetic with low profile is desired or a very light-weight batten profile is essential.

    สเปคสินค้า
    • Available Sizes: 44 x 18mm

      Length: Up to 6 meter / 20 foot

      Material: Aluminium

      Finish: Rasuti Koppa | Rasuti Buraun | Burakku Suchi-ru | Burakku Erumu | Chakooru Gurei | Kakicha | Kurocha | Daaku Pain | Burakku Eboni | Shadou Ipe | Weebu Mahogani | Buraun Eboni | Raito Ipe | Neikiddo Moku | Jara | Riigaru Oku | Kuri Masame | Teak | Biera Oku | Buraun Gurei | Kurashikku | Kareiro | Sibu Oku | Oku | Supuringu Oku | Howaito Pain

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kabebari-slimline-cladding-double-round-0-87x0-71-44x18
    • Product familyExterior Batten Cladding, Aluminum Profiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Round Profiles Batten Cladding
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)18
    • กว้าง (มิลลิเมตร)44
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย