เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kabebari Slimline Cladding – Rectangle 1.18 x 0.51" | 30 x 13mm
Covet

Kabebari Slimline Cladding – Rectangle 1.18 x 0.51" | 30 x 13mm

Kabebari Slimline

The Slimline design options are dimensionally smaller, sitting less proud from a structure, and characterised by a raised base plate for a shadow line effect that creates the illusion of depth.

Most suited for installations where weight restrictions are a consideration such as in garage installations, or where real estate is limited, or a lightweight aesthetic is desired.

The slimline batten covers are wrapped to 3 sides. The base plate is available in mill-finish aluminium only.

Most suited for applications where a small batten aesthetic with low profile is desired or a very light-weight batten profile is essential.

สเปคสินค้า
  • Available Sizes: 30 x 13mm

    Length: Up to 6 meter / 20 foot

    Material: Aluminium

    Finish: Rasuti Koppa | Rasuti Buraun | Burakku Suchi-ru | Burakku Erumu | Chakooru Gurei | Kakicha | Kurocha | Daaku Pain | Burakku Eboni | Shadou Ipe | Weebu Mahogani | Buraun Eboni | Raito Ipe | Neikiddo Moku | Jara | Riigaru Oku | Kuri Masame | Teak | Biera Oku | Buraun Gurei | Kurashikku | Kareiro | Sibu Oku | Oku | Supuringu Oku | Howaito Pain

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kabebari-slimline-cladding-rectangle-1-18x0-51-30x13
  • Product familyExterior Batten Cladding, Aluminum Profiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rectangular Profiles Batten Cladding
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)13
  • กว้าง (มิลลิเมตร)30
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย