เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW
Cramo

Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW

The DCF Wheelbarrow is a mobile pre-separator designed like a wheelbarrow for ease of use. A small cyclone with two inlets is fitted in the container which can hold ca 120 l. Two tools or cleaning implements can be connected simultaneously. The container has a special hatch so that material can be shovelled in and out.
สเปคสินค้า
  • Length x Width x Height (mm) - 1350 x 640 x 1200
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DUSTCONTROLDCFWHEELBARROW
  • Product familyCleaning Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dust collectors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ
  • IFC classificationObject