เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dehumidification Plant: EL-BJÖRN - A75BT
Cramo

Dehumidification Plant: EL-BJÖRN - A75BT

A 75BT Condensing dehumidification is an energy-saving method of dehumidify as most energy is returned as heat. The design is tried and tested and extremely reliable & easy to maintain. Hot gas defrosting for High dehumidification capacity even at low temperature ranges with tubular evaporator. Equipped with 2 castors and a frame. Water can be drained utilizing a hose connector
สเปคสินค้า
  • Length x Width x Height (mm) - 491 x 510 x 970
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ELBJORNA75BT
  • Product familyHeaters - Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dehumidification Plant
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ
  • IFC classificationObject