เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heaters Hotwater: EL-BJÖRN - TF250HWI
Cramo

Heaters Hotwater: EL-BJÖRN - TF250HWI

The El-Björn TVS hot water system has been supplemented with the TF 250HWI for heating larger areas such as events and industrial facilities.Thanks to the machine’s dimensions and flexibility, it can be used almost anywhere.There are no protruding parts that risk being damaged. The machine can produce up to 260 kW of heat, and with a simple battery change it can also provide up to 160 kW of cooling. The TF 250HWI can either be connected to existing ventilation systems or be used as a free-blowing unit.
สเปคสินค้า
  • Length x Width x Height (mm) - 2390 x 1390 x 1825
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ELBJORNTF250HWI
  • Product familyExplore our Eco Choice fleet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์A better choice for our environment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ
  • IFC classificationObject