เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF3EL
Cramo

Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF3EL

The TF 3EL delivers a full 2.8 kW of heating and has an overall consumption of 3 kW. The drying fan is equipped with a continuously variable 5–35 °C thermostat and automatic overheating protector. The drying fan can be used indoors or outdoors, which also makes it very useful for event applications. The TF 3EL spreads heated air over 360° thanks to the integrated air distributor, which makes it ideal for use in apartments with a floor area of 70–80 square metres.
สเปคสินค้า
  • Length x Width x Height (mm) - 300 x 295 x 500
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ELBJORNTF3EL
  • Product familyHeaters - Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heaters Electric
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ
  • IFC classificationObject