เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ventilation Fans: HEYLO - TD2200
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - TD2200

VENTILATION FAN, ≤2500 M³/H

The Turbo Dryer TD 2400 is especially suitable for drying hollow spaces, carpets and in case of restoring water damage. By connecting up to three hoses drying can be carried out especially purposefully. With very compact dimensions and low weight the ventilators can be transported without any problems.

สเปคสินค้า
  • Length x Width x Height (mm) - 460 x 400 x 460

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 550W
    • Max flow - 2091m³/h
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HEYLOTD2200
  • Product familyHeaters - Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ventilation Fans
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ
  • IFC classificationObject