เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical Mast lifts: JLG - 25AM DC
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - 25AM DC

PILLAR LIFT MANUAL PROPULSION ELECTRIC ≤8M WITH OUTRIGGERS

สเปคสินค้า
    • LENGTH: 1240 MM
    • WIDTH: 740 MM
    • HEIGHT: 2000 MM
    • WEIGHT: 395 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 7.62 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 160 KG
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.JLG25AMDC
  • Product familyScissor and Vertical mast Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Mast lifts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject