เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical Mast lifts: JLG - Ecolift2.2
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - Ecolift2.2

VERTICAL MAST LIFT PUSH AROUND ≤3M

สเปคสินค้า
    • LENGTH: 1280 MM
    • WIDTH: 700 MM
    • HEIGHT: 1940 MM
    • WEIGHT: 305 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 2.2 M
    • PLATFORM CAPACITY: 150 KG
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.JLGECOLIFT22
  • Product familyScissor and Vertical mast Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Mast lifts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject