เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical Mast lifts: JLG - NANO
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - NANO

VERTICAL MAST LIFT PUSH AROUND ELECTRIC ≤3M

สเปคสินค้า
    • LENGTH: 1195 MM
    • WIDTH: 750 MM
    • HEIGHT: 1560 MM
    • WEIGHT: 285 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 2.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.JLGNANO
  • Product familyScissor and Vertical mast Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Mast lifts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-30
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject