เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L

VERTICAL MAST LIFT ELECTRIC ≤9M WITH JIB

สเปคสินค้า
    • LENGTH: 2820 MM
    • WIDTH: 990 MM
    • HEIGHT: 1990 MM
    • WEIGHT: 2600 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 8.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH MAX: 3.38 M
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.JLGTOUCAN10EL
  • Product familyScissor and Vertical mast Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Mast lifts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject