เผยแพร่สินค้าของคุณ
Compressors Diesel: KAESER - M122
Cramo

Compressors Diesel: KAESER - M122

COMPRESSOR DIESEL ≤11BAR ≤12m3/MIN

The powerful combination of an economical Deutz engine and a highly efficient KAESER airend with SIGMA PROFILE rotors delivers outstanding performance with considerably reduced fuel consumption. This enables the MOBILAIR M 122 easily to operate throughout an entire day shift without refuelling. Furthermore, users not only benefit from the quality of two world-class products, but can also rely on the comprehensive KAESER KOMPRESSOREN and Deutz global service networks to ensure maximum machine availability

สเปคสินค้า
  • Length x Width x Height (mm) - 4834 x 1860 x 1598
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.KAESERM122
  • Product familyCompressors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Compressors Diesel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ
  • IFC classificationObject