เผยแพร่สินค้าของคุณ
Transformers: NORATEL - 3LT10
Cramo

Transformers: NORATEL - 3LT10

TRANSFORMER <20 KVA

Enclosure 3-phase transformer that can be used indoors and outdoors.

สเปคสินค้า
    • Depth x Width x Height (mm) - 400 x 427 x 515
    • Transformer Voltage from/to 230V to 400V / 400V to 230V
    • Standard design comes with separate primary and secondary windings, so-called separation transformer, which creates "a new mesh" in which all possible soil defects are eliminated.
    • Suitable where there is a need to transform voltage up or down, or when the transformer should act as a separator transformer. Switching requires an electrician.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NORATEL3LT10
  • Product familyTemporary Power
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Transformers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-17
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
  • IFC classificationObject