เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heaters Diesel: REMKO - CLK120
Cramo

Heaters Diesel: REMKO - CLK120

In case of sudden cold or undelayable, scheduled work, the heaters of the CLK series bring the necessary heat to wherever it is desired. This makes construction independent of the weather because construction on a deadline means that work may be performed during the cold season. Structures, materials, and workstations must then be protected. The mobile devices must be in place only during the desired operating time to provide immediate heat when needed without a preheating time
สเปคสินค้า
  • Length x Width x Height (mm) - 2100 x 920 x 1350
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.REMKOCLK120
  • Product familyHeaters - Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heaters Diesel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ
  • IFC classificationObject