เผยแพร่สินค้าของคุณ
AM-TX3-100 - AirMedia® Series 3 Connect Adapter
Crestron Electronics Inc.

AM-TX3-100 - AirMedia® Series 3 Connect Adapter

The AirMedia® Connect Adapter (AM-TX3-100) enables wireless presentation when paired with a Wi-Fi® network capable AirMedia Series 3 Receiver. Deploy the AM-TX3-100 alongside an AirMedia Series 3 Receiver in conference rooms, huddle rooms, lounges, lobbies, or almost any space to establish a productive meeting environment.

สเปคสินค้า
  • Key Features

    • Connects to a personal device using an integrated USB-C® cable
    • Shares content up to 4K30 resolution within seconds of connecting to a personal device
    • Wirelessly pairs with a Wi-Fi® network capable AirMedia Series 3 Receiver (AM-3100-WF or AM-3200-WF)
    • Pair up to (8) AM-TX3-100 Connect Adapters with a single Wi-Fi® network capable AirMedia Series 3 Receiver
    • Includes backlit capacitive touch buttons for convenient content sharing control
    • No software installation required
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.am-tx3-100
    • Product familyAudio Visual Workspace Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wireless Presentation Solutions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7
    • กว้าง (นิ้ว)2.95
    • ความลึก (นิ้ว)66
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยเม็กซิโก
    • น้ำหนัก0.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - คอนโทรล
    • IFC classificationElectrical Element
    • รหัส ETIMEC001634
    • ชื่อ ETIMAudio/video transmitting system
    • UNSPSC nameElectrical controls and accessories
    • UNSPSC code391215
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 00
    • OmniClass TitleAudio Visual Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย