เผยแพร่สินค้าของคุณ
DIN-EN - Enclosures for DIN Rail Devices Crestron
Crestron Electronics Inc.

DIN-EN - Enclosures for DIN Rail Devices Crestron

The DIN-EN series of metal enclosures are designed to house DIN rail devices. Available in 3 sizes, enclosures are available with 2, 3 and 6 DIN rails. Each rail accommodates up to 18 DIN units[1]. Each DIN-EN includes a removable front cover for easy access. The DIN-EN is perfect for Crestron DIN rail products, such as the DIN-AP2, DIN-DALI-2 and DIN-1DIMU4. Third-party DIN rail devices can also occupy spaces amongst Crestron devices. The DIN-EN is UL listed.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.crestron-002
  • Product familyLighting & Environment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Integrated Lighting Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-06-10
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - คอนโทรล

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย