เผยแพร่สินค้าของคุณ
CCS-UCA-MIC - Microphone Pod
CCS-UCA-MIC - Microphone Pod
    Crestron Electronics Inc.

    CCS-UCA-MIC - Microphone Pod

    The CCS-UCA-MIC is a low-profile extension microphone pod designed exclusively for use with a Crestron Flex Tabletop Conference System.1 Up to two mic pods may be connected to a single conference device to extend its pickup range to cover large tables.

    Optionally, two microphone pods may be daisy-chained, or connected to the mic pod ports on the rear of the conference device, using the cables provided with each microphone pod.

    สเปคสินค้า
    • Key Features

      • Attractive, low-profile design
      • 360° pickup with 20 ft (6 m) range
      • Microphone mute button and indicator
      • Home-run or daisy-chain wiring options
      • 12 ft (3.7 m) cable included
      • Powered via the tabletop conference device
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.crestron-Microphone-Pod-ccs-uca-mic
    • Product familyControl Surfaces
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Touch Screens
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
    • IFC classificationElectrical Element
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75
    • Uniclass 2015 DescriptionCommunications products
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications
    • OmniClass Number23-37 23 00
    • OmniClass TitleTelecommunications Equipment