เผยแพร่สินค้าของคุณ
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
    Crestron Electronics Inc.

    TSD-2220 - Touch Screen User Interface

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)
    The TSD-2220 is a 21.5" (546 mm) Full HD capacitive touch screen display that can be used with the Crestron® DGE-100 or DM-DGE-200-C digital graphic engines (both sold separately) to provide a powerful touch screen control solution. It supports input resolutions up to 4K60 UHD (3840x2160@60Hz) via a single HDMI® input. It can be installed using a variety of VESA compliant mounting accessories, including wall-mount brackets, desk stands, and articulating arms. The TSD-2220 is compatible with VESA 100 x 100 mm and VESA 200 x 100 mm mounts (not included). A flush in-wall mounting solution is available from third-party supplier Wall-Smart™ (www.wall-smart.com). Notes: 1. The HDMI input requires an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.
    สเปคสินค้า
    • Features Summary Of Features High-Definition 21.5" widescreen touch display Full HD 1920 x 1080 display resolution Built-in 4K UHD downscaling HDCP 2.2 compliant Multi-touch capacitive touch screen Ultra wide 178 degree viewing angles Built-in stereo speakers Slim, rugged design IP65 dust proof and water resistant Rear connector cover VESA 100x100 or 200x100 mountable CEC controllable power, volume, and brightness Designed for use with a DGE-100 or DM-DGE-200-C Digital Graphics Engine 100-240V universal power pack included Third-party flush wall mount kit available Notes: 1. The HDMI input requires an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.crestron-tsd-2220
    • Product familyControl Surfaces
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Touch Screens
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)12.34
    • กว้าง (นิ้ว)20.37
    • ความลึก (นิ้ว)1.82
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก9.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - คอนโทรล
    • IFC classificationElectric Appliance
    • รหัส ETIMEC000678
    • ชื่อ ETIMRemote control
    • UNSPSC nameElectrical controls and accessories
    • UNSPSC code391215
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_86_88
    • Uniclass 2015 DescriptionTouch panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleControl System Consoles
    • OmniClass Number23-27 13 13 11
    • OmniClass TitleBuilding Automated Control Panels

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย