เผยแพร่สินค้าของคุณ
DMC Input Card
Crestron Electronics Inc.

DMC Input Card

The Generic input card designed for use with any card-based Crestron® DigitalMedia™ Switcher. 


สเปคสินค้า
  • Key Features

    • Modular input card for a DM-MD8X8, DM-MD16X16, or DM-MD32X32 switcher


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DMC-Input-Card
  • Product familyVideo
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DigitalMedia Modular Matrix
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_10_27_88
  • Uniclass 2015 DescriptionTelecommunications equipment and outlets labels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications
  • OmniClass Number23-37 23 00
  • OmniClass TitleTelecommunications Equipment