เผยแพร่สินค้าของคุณ
HD-MD8X8-4KZ-E - 8x8 4K60 4:4:4 HDR AV Switcher
Crestron Electronics Inc.

HD-MD8X8-4KZ-E - 8x8 4K60 4:4:4 HDR AV Switcher

HD-MD8X8-4KZ-E

8x8 4K60 4:4:4 HDR AV Switcher

A high-performance rack-mountable 4K60 4:4:4 AV switcher. Provides eight HDMI® inputs and eight HDMI outputs. Includes support of HDR (High Dynamic Range) and Dolby Vision® video formats, advanced EDID management, native Crestron® control via Ethernet, XiO Cloud® connectivity, and enterprise-grade security.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HD-MD8X8-4KZ-E-switcher
  • Product familyVideo
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HDMI Solutions
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_10_27_88
  • Uniclass 2015 DescriptionTelecommunications equipment and outlets labels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications
  • OmniClass Number23-37 23 00
  • OmniClass TitleTelecommunications Equipment