เผยแพร่สินค้าของคุณ
CCS-UC-1-X - Crestron Flex Tabletop conferencing device
CCS-UC-1-X - Crestron Flex Tabletop conferencing device
CCS-UC-1-X - Crestron Flex Tabletop conferencing device
CCS-UC-1-X - Crestron Flex Tabletop conferencing device
CCS-UC-1-X - Crestron Flex Tabletop conferencing device
CCS-UC-1-X - Crestron Flex Tabletop conferencing device
CCS-UC-1-X - Crestron Flex Tabletop conferencing device
    Crestron Electronics Inc.

    CCS-UC-1-X - Crestron Flex Tabletop conferencing device

    Crestron Flex tabletop conferencing device includes:

    • PW-2420RU Universal power supply and power cord
    • Cable, CAT5e, RJ‑45‑to‑RJ‑45, 12 ft (3.66 m)
    • Cable management hardware
    สเปคสินค้า
    • Touch Screen7 in. (178 mm) diagonal capacitive multi‑touch TFT active matrix color LCD, 1280 x 800 pixels
      UIZoom Rooms UI
      Mic Mute Symbol & Light Bar(2) Capacitive buttons with bi‑color LEDs, either button toggles between mute and unmute
      AECLimes Audio TrueVoice® acoustic echo cancellation, automatic mic mixing, automatic gain control, and dynamic noise reduction; full‑duplex IEEE 1329 Type 1 compliant
      SpeakerFull range speaker, 11 W amplifier power, 95 dB SPL at 0.5 m maximum output, 90 Hz to 22 kHz frequency response
      Microphones360° quad mic array, 20 ft (6 m) typical pickup range
      Extension MicrophonesSupports two mic pods, model CCS‑UCA‑MIC (sold separately)
      Occupancy Sensor6 ft (1.8 m) PIR range in front of touch screen
      Ethernet100 Mbps, auto-switching, autonegotiating, autodiscovery, full/half duplex, DHCP, TCP/IP, UDP/IP, CIP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), SRTP, IEEE 802.1X, Active Directory authentication, digest access authentication, password login, XiO Cloud service, Microsoft Intune® client
      USBUSB 2.0 micro Type B device port, supports UAC for audio interface to UC Engine (model UC-ENGINE-P-Z) (cable included)
      Power24 VDC via external 100‑240 VAC, 50/60 Hz power pack, model PW‑2420RU (included)

      NOTE: The CCS-UC-1-X cannot be powered by Power over Ethernet or PoE+.
      DimensionsHeight: 4.11 in. (104 mm)
      Width: 8.92 in. (227 mm)
      Depth: 12.74 in. (324 mm)
      Weight5.50 lb (2.5 kg)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tabletop_Conference_System_CCS-UC-1-X
    • Product familyAudio Visual Workspace Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์All-In-One Meeting Solutions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.11
    • กว้าง (นิ้ว)8.92
    • ความลึก (นิ้ว)12.74
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก5.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด