เผยแพร่สินค้าของคุณ
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080
    Crestron Electronics Inc.

    TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080

    The TST‑1080‑DSW is an optional wall dock for the TST‑1080 wireless touch screen. Placing the TST‑1080 into the wall dock allows it to be used as a stationary touch screen while simultaneously charging its internal battery.

    When docked in the TST‑1080‑DSW, the touch screen sits nearly flush with the outer bezel, affording a clean appearance while preventing unauthorized removal. By entering a pass code or pressing a button on the touch screen, the mechanism gently tilts the touch screen outward, allowing it to be released for wireless use. A hardware key is included to release the touch screen in the event of a power outage.

    The TST‑1080‑DSW is designed for flush‑mount installation in a flat, vertical wall structure.1 Installation of the wall dock requires additional hardware (not included):

    • The TST‑902‑DSW‑BB and TST‑902‑DSW‑BBI back boxes are available for both framed and masonry construction.
    • The TST‑902‑DSW‑PMK, TST‑902‑DSW‑WMKM, and TST‑902‑DSW‑WMKT mounting kits are available for preconstruction and postconstruction applications that do not require a back box.

    สเปคสินค้า

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.TST-1080-DSW
      • Product familyControl Surfaces
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2023-11-14
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (นิ้ว)8.01
      • กว้าง (นิ้ว)11.86
      • ความลึก (นิ้ว)4.37
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      • น้ำหนัก4.7
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
      • Uniclass 2015 CodePr_40_10_27_88
      • Uniclass 2015 DescriptionTelecommunications equipment and outlets labels
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications
      • OmniClass Number23-37 23 00
      • OmniClass TitleTelecommunications Equipment