เผยแพร่สินค้าของคุณ
UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone
UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone
    Crestron Electronics Inc.

    UC-AUDIO-POD-TTMK - Tabletop Mounting Kit for Crestron Flex Pod Wireless Speaker and Microphone

    The UC-AUDIO-POD-TTMK is an optional tabletop mounting kit for the Crestron Flex UC-AUDIO-POD. The easy-to-install kit includes a plastic flange, threaded tube and two nuts to mount the pod on a table. An adhesive strip is attached to the bottom of the flange to prevent the pod from rotating on the table.


    The mounting kit can be installed on any flat level surface with a minimum thickness of 3/4 in. (19 mm) to the maximum thickness of 1.50 in. (38 mm). Cables are routed through the center of the threaded tube, passing beneath the mounting surface for a completely hidden appearance.

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.UC-AUDIO-POD-TTMK
    • Product familyAudio Visual Workspace Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Unified Communications
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)3.1
    • กว้าง (นิ้ว)3.35
    • ความลึก (นิ้ว)3.05
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
    • Uniclass 2015 CodePr_40_10_27_88
    • Uniclass 2015 DescriptionTelecommunications equipment and outlets labels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications
    • OmniClass Number23-37 23 00
    • OmniClass TitleTelecommunications Equipment