โดยใช้บริการของเราท่านเห็นด้วยกับการใช้คุกกี้ของเรา here !

I agree
;

Defender Series BW8000 Blast Resistant Single Hung Window

โทษที่ไม่ซ้ำกัน: crl-usalum-series-bw8000
ยี่ห้อ: C.R. Laurence
ผลิตภัณฑ์ในตระกูล: Windows
หมวดสินค้า: Aluminum Windows
วันที่ของการเผยแพร่: 2018-08-10
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ชนิด: Object (single object)
ดาวน์โหลด (7)

As part of the 8000 Series of heavy commercial windows, the BW8000 Blast Mitigation Single Hung Window offers a DoD 1 psi blast resistance capability to the product line. The 4-1/2" (114 mm) deep frame is designed to match typical building conditions, including our entrances and storefront. An efficient thermally insulated frame accepts glazing infills 1-1/32" (26 mm), with extruded pulls at the interlock and bottom rail. The window features a self-locking latch and Class 5 Balances for ease of operation. Accessories such as Mulling Bars, Subsills, and Head and Jamb Channels are available. The high performance BW8000 Window is both AAMA CW60 Rated and NFRC Certified.

• 4-1/2" (114 mm) Deep Frame to Match Entrances and Storefront
• Choice of Block or Fin Frame
• DoD Blast Rated for 1 PSI
• Thermally Insulated - NFRC Certified
• 1-1/32" (26 mm) Glazing
• AAMA CW60 Rated and Labeled Window
• Class 5 Balance for Ease of Operation
• Available in an Array of Architectural Coatings and Anodized Finishes
• Maximum Frame Size 54-7/8" x 90" (1651 x 2286 mm)
• Made in the USA


วัสดุหลัก: Aluminium
วัสดุรอง: Glass
การออกแบบใน: United States
การผลิตใน: United States

BIMobject หมวดหมู่: หน้าต่าง - บานเลื่อน
ไอเอฟซีจัดหมวดหมู่: Window
ชื่อ UNSPSC: Single hung windows
รหัส UNSPSC: 30171605
Uniclass 1.4 รหัส: JL10
Uniclass 1.4 ชื่อ: Windows
Uniclass 2.0 รหัส: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 ชื่อ: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 รหัส: EF_25_30
Uniclass 2015 ชื่อ: Doors and windows
NBS Reference รหัส: 25-30-95-28
NBS Reference ชื่อ: External Window Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
จำนวน OmniClass: 23-17 13 13 15
OmniClass ชื่อเรื่อง: Metal Single Hung Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้ใน:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Slide

ชื่อ ราคา
Depth 4.5 in
Frame Material Aluminum
Method Of Operation Single Hung
Thermal Transmittance 0.34

BIMobject®