เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Flush Front™ Storefront Systems

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: crl-usalum-series-flush-front-storefront
แบรนด์: C.R. Laurence
Product family: Doors
กลุ่มสินค้า: Aluminum -Framed Entrances And Storefronts
วันที่เผยแพร่: 2015-06-27
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (12)
Flush In, Flush Out, or Combination Glazing
  • Exterior or Interior Glazed
  • Ground Floor to Mid-Rise
  • Factory Pre-Punched Weep Slots

Flush Front™ Systems feature screw race joinery and panel type installation, which allows for shop or job site fabrication. Injection molded water deflectors at intermediate horizontals, and a continuous sill gutter with factory pre-punched weep slots, ensure control of any infiltrated water. The plane of the glass may be reversed from exterior to interior or any combination to give these standard systems a custom look. Flush Front™ is ideal for use in storefront and punched opening or ribbon window applications. Series FT Systems offer improved thermal performance using the Poly-Aluminizer™ and Lancer™ Thermal Break Technology.


วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: United States
ผลิตใน: United States

หมวดหมู่ BIMobject : ประตู - อุปกรณ์ประตู
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

ชื่อ มูลค่า
Material Extruded Aluminum 6063-T5

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Extruded Aluminum 6063-T5

BIMobject®