เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cursive
Cursive
Cursive
    Crossville

    Cursive

    As unique as your penmanship, Cursive’s unique tile shapes bring signature style to your interior design. Let walls be your memoir as you write with the eclectic colors and shapes of Cursive. Punctuate spaces with light and dark colors. Craft an epic tile tale with our handmade variation that lends design depth and promises to wow. Each Cursive tile has a handmade appearance with a watercolor effect around the edges. Nine trending colors, including notable hues of Iris, Goldenrod, and Rose Gold. Create unique and inspiring patterns with Cursive’s triangle tile, circle tile, half-circledemilune tile, and more. Coordinating corner options are available to frame the circles and demilunes. Cursive is offered in 3”x6” and 3”x12” rectangles, 6” squares, 6” triangles, as well 4” circles and 2” demilunes. A 1 ½” x 6” trim piece with finished edges on short and long sides completes the offering.

    ติดต่อกับ Crossville

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cursive-ceramic-wall-tile
    • Product familyTile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceramic Wall Tile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramic-coloured fine natural stone
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระเบื้องโมเสค
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClass TitleCeramic Mosaic Tile Flooring