เผยแพร่สินค้าของคุณ
Handwriten
Handwriten
Handwriten
Handwriten
Handwriten
Handwriten
Handwriten
Handwriten
    Crossville

    Handwriten

    Handwritten wall tile collection captures the nuanced look of artisanal tile in a product of consistent, quality execution. Handwritten’s range of shapes and sizes, as well as its robust color palette, invite custom patterns that interplay the bold hues and classic neutrals. With so many noteworthy options, designers are empowered to leave their distinct signatures on interior walls.

    Handwritten tiles are manufactured to appear handmade and will have inherent, intentional variations that occur in size, thickness, flatness, color, and width from grout joint to grout joint.

    ติดต่อกับ Crossville

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.handwriten-ceramic-wall-tile
    • Product familyTile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceramic Wall Tile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramic-coloured fine natural stone
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระเบื้องโมเสค
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClass TitleCeramic Mosaic Tile Flooring