เผยแพร่สินค้าของคุณ
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
    Crown Doors

    50/50 Hydraulic Door & Window System

    The patented 50/50 Hydraulic System combines the best features from our Bi-Fold and Single Swing Systems. The 50/50 provides an incredibly clean opening, requiring minimal exterior space in the open position and requires no maintenance, making it perfectly suited for architectural, commercial, and residential designs.

    สเปคสินค้า
      • Maintenance-free!
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Manual lowering system in case of power failure
      • Built-in locking mechanism maintains system securely in closed position
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • No floor track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • When open the system forms a partial awning providing protection from the weather and sun
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hydraulic-50-50-door-system
    • Product familyHydraulic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์50/50 System
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC001521
    • ชื่อ ETIMDoor sliding contact
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePanel Doors
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (94)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)