เผยแพร่สินค้าของคุณ
CHARGESTORM® CONNECTED 2 910-17028
CHARGESTORM® CONNECTED 2 910-17028
    CTEK

    CHARGESTORM® CONNECTED 2 910-17028

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)

    CHARGESTORM® CONNECTED 2 with a single outlet is an improved and updated version of our advanced EV charger with a range of functions and built in safety features. Compatible with NANOGRID™, a dynamic load balancing solution, for use with multiple devices.

    CHARGESTORM® CONNECTED 2 is a state of the art EV charger specifically designed to be safe and easy to use. It’s ideal for home, business, public parking and tenantowner housing associations, and it meets all the required technical safety standards. An Ethernet cable connects the EV charger to the internet. If Ethernet cannot be used, the unit can also be supplied with an optional 3G/4G modem. Internet connection is required for portal services and app management. We support integration with all major operators in electric car charging.

    สเปคสินค้า
    • EV-CHARGER,SINGLE OUTLET

      • Charging power 1.4–22 kW
      • Adjustable charging power via app or software
      • NanoGrid™ dynamic load balancing support
      • Built-in fuse, AC and DC ground fault detection, built-in energy meter
      • Easy installation and lock protected for maintenance
      • Wall or pole mounted
      • Ambient operating temperature from -30 °C to +50 °C
      • RFID reader
      • OCPP 1.6
      • IP54 and IK10
      • 2-year warranty

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CHARGESTORM_CONNECTED_2_910-17028
    • Product familyEV chargers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EV chargers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)449
    • กว้าง (มิลลิเมตร)282
    • ความลึก (มิลลิเมตร)160
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แท่นชาร์จรถพลังงานไฟฟ้า
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameBattery chargers
    • UNSPSC code26111704
    • Uniclass 2015 CodeAc_80_45_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVehicle fuelling and charging
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 33 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBattery Chargers
    • OmniClass Number23-35 21 00
    • OmniClass TitleBattery Chargers