เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stonepanel Jet Dark Thin Set
Stonepanel Jet Dark Thin Set
    CUPA STONE

    Stonepanel Jet Dark Thin Set

    Traditional black slate, with dark and blue tones. This natural stone panel creates elegant walls and adds character to any façade. STONEPANEL™ is the most efficient, safe, attractive, high-quality natural stone construction solution for cladding walls and facades. STONEPANEL™ natural stone installation system is certified throughout Europe.

    สเปคสินค้า
    • STONEPANEL by CUPA STONE is composed of pieces of natural stone mounted on a cement base, and reinforced with fiberglass mesh to avoid the risk of them becoming detached. The base measures barely 3 cm (1.18 in), allowing for the easy mounting of slabs and rustic or antiqued blocks. The panels are installed in a Z-shaped form to enhance the cosmetic appearance of the work.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.stonepanel-jet-dark-thin-set
    • Product familyCladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Cladding Natural Stone panel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSlate
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationWall
    • รหัส ETIMEG020350
    • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC nameStone tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131702
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_85_55
    • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 75 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Wall Facing
    • OmniClass Number23-15 15 15 11
    • OmniClass TitleWall Stone Facing
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย