เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
cuprum/products/68b6b2ad-e794-4c41-9d5b-74d33e9e3a79
หน้าหลัก
ประเภท
หน้าต่าง
Storm Windows
Cortina Anticiclónica HV
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Cuprum
ติดตาม
Cortina Anticiclónica HV
Sistema plegable de duelas de protección anticiclónico
Ofrece 3 opciones de anclaje: a pared, piso a techo y sobre pared y opción de nivelación para pisos irregulares.
Opción de cierre interno y externo en posición central o lateral.
Altura máxima de 2840 mm
Resiste huracanes categoría 5 de hasta más de 250 km/h
Producto certificado por el Condado de Miami Dade
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
cuprum-cortina-anticiclonica-hv
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2023-11-06
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
2840
กว้าง (มิลลิเมตร)
2840
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://cuprum.com/construccion/producto/cortina-anticiclonica-hv
คู่มือการติดตั้ง
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2020/10/ec_cortinaanticiclonica_HV-2023.pdf
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2020/10/FT-Cortina-Anticiclonica-HV-Classic-1.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Aluminium
วัสดุรอง
Aluminium
ออกเเบบโดย
เม็กซิโก
ผลิตโดย
เม็กซิโก
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
หน้าต่าง - Storm Windows
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
เม็กซิโก
สินค้าใกล้เคียง
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
ดาวน์โหลด
Simonton Windows
StormBreaker Plus® 300VL Vinyl Impact-resistant Picture Replacement Window
ดาวน์โหลด
BANDALUX
Curtains | Draperies
3.9
(
60
)
ดาวน์โหลด
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
4.7
(
115
)
ดาวน์โหลด
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
ดาวน์โหลด
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
ดาวน์โหลด