เผยแพร่สินค้าของคุณ
Serie 50 - Puerta batiente comercial
Serie 50 - Puerta batiente comercial
Serie 50 - Puerta batiente comercial
    Cuprum

    Serie 50 - Puerta batiente comercial

    Hinged door with internal or external opening option Skirting boards and beading customization option 54 mm frame and 3 or 6 in. skirtings 57mm frame depth system Presents the possibility of incorporating a key lock Glazing capacity up to 18 mm Recessed reinforcement system with straight aesthetics
    สเปคสินค้า
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, 9 and 18mm Water resistance A3 (200 A 299 Heavy Rain) Air infiltration P3 (26 a 10 Depression) Static air pressure V4 (196 a 232 Building) Thermal transmittance EE2 (5.5 a 4.5 Down) Acoustic performance AA4 32 to 39 High Standard)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cuprum_puerta_batiente_comercial_serie_50
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเม็กซิโก
    • ผลิตโดยเม็กซิโก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด
    • IFC classificationDoor