เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
cuprum/products/5cb72f24-f13b-46cc-9f3c-cee6ffb02966
หน้าหลัก
ประเภท
หน้าต่าง
กรอบ
Serie 50 - Ventana fija con intermedio horizontal
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Cuprum
ติดตาม
Serie 50 - Ventana fija con intermedio horizontal
Eurovent classic - series 50, fixed window 2 sash horizontal profile. finishes White Coating 100, Anodized Dark Bronze 084, and Clear Anodic Finish 011. Glazing (6mm and 18mm).
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
cuprum_ventana_fija_serie_50_con_intermedio_horizontal
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2023-05-16
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
2000
กว้าง (มิลลิเมตร)
2000
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://cuprum.com/construccion/producto/fijos-classic
คู่มือการติดตั้ง
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/ec_fijo35_50_60_70_140_2023-1.pdf
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2022/02/FT-Fijos-Classic-1.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Aluminium
วัสดุรอง
Glass
ออกเเบบโดย
เม็กซิโก
ผลิตโดย
เม็กซิโก
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
หน้าต่าง - กรอบ
IFC classification
Window
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
เม็กซิโก
สินค้าใกล้เคียง
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
ดาวน์โหลด
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
ดาวน์โหลด
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
ดาวน์โหลด
Aluprof
MB-45 Window 4-sash Fixed
4.8
(
48
)
ดาวน์โหลด
Aluprof
MB-45 Window 6-sash Fixed
4.8
(
17
)
ดาวน์โหลด
Marvin
Vivid Specialty Shape Window
ดาวน์โหลด