เผยแพร่สินค้าของคุณ
Serie 70 - Ventana fija con 2 intermedios verticales
Serie 70 - Ventana fija con 2 intermedios verticales
Serie 70 - Ventana fija con 2 intermedios verticales
    Cuprum

    Serie 70 - Ventana fija con 2 intermedios verticales

    Eurovent classic - series 70, fixed window 3 sash vertical profile. finishes White Coating 100, Anodized Dark Bronze 084, and Clear Anodic Finish 011. Glazing (6mm and 18mm).
    สเปคสินค้า
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cuprum_ventana_fija_serie_70_con_2_intermedios_verticales
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเม็กซิโก
    • ผลิตโดยเม็กซิโก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
    • IFC classificationWindow

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    เม็กซิโก

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (48)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)